Chwytak do głowic cylindrów
![](/fileadmin/_processed_/7/7/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP1120-A__SALL__AIN__V1_5960ab74fe.png)
Zadanie
Podczas łączenia obrabiarek element obrabiany musiał być umieszczany w różnych mocowaniach. W tym celu element obrabiany musiał być obracany (musiało być zmieniane jego położenie) w chwytaku.
Rozwiązanie
Dzięki zastosowaniu standardowych jednostek wychylnych firmy Zimmer Group w połączeniu ze standardowym chwytakiem długoskokowym, możliwe było obracanie elementu obrabianego w stanie uchwytu, a tym samym zapewnienie mu prawidłowej pozycji do następnego zamocowania. Obrót odbywa się w dodatkowym czasie (czas przejazdu portalu) bez utraty czasu taktowania dla klienta. Pozycja chwytania jest zabezpieczona zaciskami firmy Zimmer Group.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
- IP40
- Pneumatyczne
- Chwyt od zewnątrz
Dane techniczne
Rodzaj napędu | PNEU |
Maks. siła chwytania | 1200 [N] |
Wizualizacja graficzna | FORM |
Zabezpieczenie chwytaka | DRUCKSICHER |
Skok maks. | 120 [mm] |
Klasa IP | IP40 |
Waga systemu | 60 [kg] |
Maks. waga elementu obrabianego | 25 [kg] |
Maks. temperatura elementu obrabianego | 80 [°C] |
Wbudowane standardowe komponenty